Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KPF10 |
KPF12 |
KPF16 |
KPF22 |
KPF28 |
KPF36 |
KPF42 |
KPF54 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Zoll Nennwert | 1 Rolle, Länge (m) | Minimaler Mitten-Krümmungsradius (fest) (mm) | Minimaler Mitten-Krümmungsradius (verschoben) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15.2 | 10.0 | 1/4 | 30 | 35 | 80 | |
195.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17.7 | 12.3 | 3/8 | 30 | 45 | 90 | |
233.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 21.1 | 15.8 | 1/2 | 30 | 50 | 110 | |
211.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26.4 | 20.8 | 3/4 | 20 | 60 | 140 | |
291.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 33.2 | 26.4 | 1 | 20 | 75 | 170 | |
319.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 42.0 | 35.0 | 1-1/4 | 15 | 110 | 210 | |
429.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 47.7 | 40.0 | 1-1/2 | 15 | 150 | 250 | |
387.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 59.7 | 51.3 | 2 | 10 | 250 | 450 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Temperaturbereich(°C) | –5 bis +60 | Eigenschaften | Hohe Ölbeständigkeit, hohe Biegetoleranz, wasserdicht, weiche Form |
---|---|---|---|---|---|
Standard | MAS | Werkstoff | PP-Netzkabel, verzinkter Stahlstreifen, ölbeständiges Vinyl | Schutzart | IP67 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Innendurchmesser(mm)
Zoll Nennwert
1 Rolle, Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften