Kombinationskupplung (für Einsatz mit Keiflex und einer elektrischer Leitung aus Stahl oder einer dicken elektrischen Leitung aus Stahl) 【1-2 Stk. pro Packung】

Kombinationskupplung (für Einsatz mit Keiflex und einer elektrischer Leitung aus Stahl oder einer dicken elektrischen Leitung aus Stahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Diecast combination coupling for connecting a Keiflex tube and a steel electrical conduit.
· For use with thick steel electrical conduits.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMKG16
KMKG22
KMKG28
KMKG54
KMKG70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindbares Kabelrohr Verbindbares Kabelrohr (usw.) Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels
(mm)

5.41 €

1 5 Arbeitstage 16 (Hinweis)G1613

8.02 €

1 5 Arbeitstage 22 (Hinweis)G2218

9.97 €

1 5 Arbeitstage 28 (Hinweis)G2824

22.21 €

5 5 Arbeitstage 54 (Hinweis)G5449

102.47 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 70 (Hinweis)G7060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich(°C) –20 bis +90 Primäre Werkstoffe Zinkdruckgusslegierung (ZDC2) Oberflächenbehandlung Elektrisch verzinkt (III-wertig chromatiert)
Standard UL, CSA Hinweis (Hinweis) gibt KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, und KI an. Schutzart IP67

Technischer Support