Schlauchmuffe / Keiflex-Zubehör, Kombinationskupplung (dünnwandiger Stahlrohranschluss)【10-20 Stk. pro Packung】

Schlauchmuffe / Keiflex-Zubehör, Kombinationskupplung (dünnwandiger Stahlrohranschluss)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Threaded combination coupling for connecting the plica tube and steel conduit.
・Suitable for connections for thin steel electrical conduits.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC17
KC24
KC30
KC50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindbares Kabelrohr Verbindbares Kabelrohr (usw.) Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels
(mm)

20.62 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage PZ17C19 (Nennwert)/CTC19 (Schraube Nennwert)15

26.55 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage PZ24C25 (Nennwert)/CTC25 (Schraube Nennwert)21

48.30 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage PZ30C31 (Nennwert)/CTC31 (Schraube Nennwert)28

49.28 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage PZ50C51 (Nennwert)/CTC51 (Schraube Nennwert)47

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Wasserdicht Temperaturbereich(°C) –50 bis +150 Primäre Werkstoffe Zinkdruckgusslegierung (ZDC2)
Oberflächenbehandlung Elektrisch verzinkt (III-wertig chromatiert) Standard JIS C8350, PSE

Technischer Support