Kombinations-Schraubenkupplung (für Einsatz mit Standard-Plica und einer elektrischer Leitung aus Stahl ohne Schrauben)

Kombinations-Schraubenkupplung (für Einsatz mit Standard-Plica und einer elektrischer Leitung aus Stahl ohne Schrauben)
  • Mengenrabatt
[Features]
• Combination coupling for connecting a plica tube and steel electrical conduit without screws.
• The plica tube connection is a screw connection, and the steel electrical conduit connection is fixed in place with small screws.
• The tensile strength of the plica tube and couplings is 500 N (JIS medium).
• The tensile strength of the coupling with the electrical conduit is 500 N for model numbers 10–30 (JIS medium), and 1, 000 N for model numbers 38 and above (JIS heavy).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VKC17
VKC24
VKC30
VKC38
VKC50
VKC63
VKC76
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindbares Kabelrohr Verbindbares Kabelrohr (usw.) Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels
(mm)

1.84 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PZ17E19/C1915

2.33 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PZ24E25/C2521

2.83 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PZ30E31/C3128

4.11 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PZ38E39/C3934

5.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -PZ50E51/C5147

9.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -PZ63E63/C6359

13.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -PZ76E75/C7571

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Wasserdicht Temperaturbereich(°C) –45 bis +150 Primäre Werkstoffe Zinkdruckgusslegierung (ZDC2)
Oberflächenbehandlung Elektrisch verzinkt (III-wertig chromatiert) Standard JIS C8350, PSE

Technischer Support