Teilenummer
|
---|
BG17 |
BG24 |
BG30 |
BG38 |
BG50 |
BG50-54 |
BG63 |
BG76 |
BG83 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindbares Kabelrohr | Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels (mm) | Anschlussschraube (φ S1) (mm) | Anschlussschraube (nominal) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.34 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PZ17 | 15 | 20.9 | CTG16 | JIS C8350, PSE | |
34.33 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PZ24 | 20 | 26.4 | CTG22 | JIS C8350, PSE | |
40.82 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | PZ30 | 25 | 33.2 | CTG28 | JIS C8350, PSE | |
3.17 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | PZ38 | 33 | 41.9 | CTG36 | JIS C8350, PSE | ||
4.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | PZ50 | 39 | 47.8 | CTG42 | JIS C8350, PSE | ||
8.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | PZ50 | 48 | 59.6 | CTG54 | PSE | ||
42.52 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | PZ63 | 51 | 59.6 | CTG54 | JIS C8350, PSE | |
12.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | PZ76 | 67 | 75.1 | CTG70 | JIS C8350, PSE | ||
43.09 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | PZ83 | 79 | 87.8 | CTG82 | JIS C8350, PSE |
Loading...
Anwendung | Wasserdicht | Temperaturbereich(°C) | –45 bis +150 | Primäre Werkstoffe | Zinkdruckgusslegierung (ZDC2) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Elektrisch verzinkt (III-wertig chromatiert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindbares Kabelrohr
Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels(mm)
Anschlussschraube (φ S1)(mm)
Anschlussschraube (nominal)
Optionale Eigenschaften