Steckverbinder für Aussparungen (umfasst eine Außengewinde-Schraube für eine dünne elektrische Leitung aus Stahl) 【1-10 Stk. pro Packung】

Steckverbinder für Aussparungen (umfasst eine Außengewinde-Schraube für eine dünne elektrische Leitung aus Stahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Non union type connector for connecting the plica tube to knockouts in boxes.
· With screw for thin steel wiring tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC17
BC24
BC30
BC38
BC50
BC63
BC76
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindbares Kabelrohr Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels
(mm)
Anschlussschraube (φ S1)
(mm)
Anschlussschraube (nominal)

1.54 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PZ171419.1CTC19

1.93 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PZ242025.4CTC25

2.63 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PZ302531.8CTC31

3.17 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -PZ383138.1CTC39

41.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10PZ504350.8CTC51

8.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -PZ635763.5CTC63

12.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -PZ766976.2CTC75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich(°C) –50 bis +150 Primäre Werkstoffe Zinkdruckgusslegierung (ZDC2) Oberflächenbehandlung Elektrisch verzinkt (III-wertig chromatiert)
Standard JIS C8350, PSE

Technischer Support