Plikat

Plikat
  • Mengenrabatt
A JIS C 8309-compliant flexible metal wire tube for indoor use. Non-waterproof.

[Features]
- A pleated pipe structure featuring an galvanized steel outer later, steel intermediate later, and water resistant paper inner layer.
- Does not fall into the Japanese category for special electrical supplies, allowing you to embed it in concrete and run low-voltage indoor wiring, similar to steel wire tubing in normal, dry.
- Can be used for IV wires or cables.
- Use with standard Plica accessories.
- Burrs at the ends of Plicatubes may cut hands. Handle with care.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PZ10
PZ17
PZ24
PZ30
PZ38
PZ50
PZ63
PZ83
PZ101
PZ1710
PZ2410
PZ3010
PZ3810
PZ5010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
1 Rolle, Länge
(m)
Minimaler Innen-Krümmungsradius (fest)
(mm)

152.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013.39.25030

175.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021.516.65050

171.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028.823.82570

181.89 €

1 5 Arbeitstage 1034.929.32590

197.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1042.937.125150

221.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1054.949.120200

174.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1069.162.610310

339.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -88.181.010400

282.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -107.3100.26500

70.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1021.516.61050

75.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1028.823.81070

98.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1034.929.31090

89.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -42.937.110150

124.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1054.949.110200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich(°C) –40 bis +105 Standard JIS C3809, PSE Werkstoff Verzinkter Stahlstreifen, Stahlstreifen, wasserabweisendes Papier

Technischer Support