Verbinder für Keiflex Zubehör Typ KM (paralleles Rohrgewinde, Außengewinde)

Verbinder für Keiflex Zubehör Typ KM (paralleles Rohrgewinde, Außengewinde)
  • Mengenrabatt
[Features]
・This is a plastic connector for connecting the Keiflex to the knockout point on the control panel.
· Equipped with tube inline male threads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMBGP16
KMBGP22
KMBGP28
KMBGP36
KMBGP54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindbares Kabelrohr Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels
(mm)
Anschlussschraube (φ S1)
(mm)
Anschlussschraube (nominal)

4.81 €

1 11 Arbeitstage 16 (Hinweis)1320.9G1/2

5.79 €

20 11 Arbeitstage 22 (Hinweis)1826.4G3/4

8.76 €

10 11 Arbeitstage 28 (Hinweis)2433.2G1

11.72 €

10 11 Arbeitstage 36 (Hinweis)3241.9G1-1/4

20.62 €

5 5 Arbeitstage 54 (Hinweis)4859.6G2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich(°C) –20 bis +90 Eigenschaften Ölbeständig Primäre Werkstoffe PA6
Hinweis (Hinweis) gibt KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, und KI an. Schutzart IP67 Schwer entflammbar UL94V0

Technischer Support