Teilenummer
|
---|
WUC17 |
WUC24 |
WUC30 |
WUC38 |
WUC50 |
WUC63 |
WUC76 |
WUG17 |
WUG24 |
WUG30 |
WUG38 |
WUG50 |
WUG50-54 |
WUG63 |
WUG76 |
WUG83 |
WUG101-92 |
WUG101-104 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindbares Kabelrohr | Verbindbares Kabelrohr (usw.) | Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels (mm) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.07 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PV17, PE17 | C19 | 15 | JIS C8350 | |
5.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | PV24, PE24 | C25 | 21 | JIS C8350 | ||
62.14 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PV30, PE30 | C31 | 28 | JIS C8350 | |
79.94 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PV38, PE38 | C39 | 34 | JIS C8350 | |
62.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PV50, PE50 | C51 | 47 | JIS C8350 | |
106.63 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PV63, PE63 | C63 | 59 | JIS C8350 | |
118.00 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PV76, PE76 | C75 | 71 | JIS C8350 | |
3.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | PV17, PE17 | G16 | 15 | JIS C8350 | |||
5.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | PV24, PE24 | G22 | 21 | JIS C8350 | |||
7.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | PV30, PE30 | G28 | 28 | JIS C8350 | |||
9.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | PV38, PE38 | G36 | 36 | JIS C8350 | ||
13.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | PV50, PE50 | G42 | 42 | JIS C8350 | ||
17.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | PV50, PE50 | G54 | 48 | - | ||
24.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | PV63, PE63 | G54 | 53 | JIS C8350 | ||
35.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | PV76, PE76 | G70 | 69 | JIS C8350 | ||
56.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | PV83, PE83 | G82 | 80 | JIS C8350 | ||
93.04 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PV101, PE101 | G92 | 93 | JIS C8350 | ||
99.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PV101, PE101 | G104 | 99 | JIS C8350 |
Loading...
Temperaturbereich(°C) | –25 bis +90 | Primäre Werkstoffe | Zinkdruckgusslegierung (ZDC2) | Oberflächenbehandlung | Elektrisch verzinkt (III-wertig chromatiert) |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP66 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindbares Kabelrohr
Verbindbares Kabelrohr (usw.)
Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels(mm)
Optionale Eigenschaften