Codesperre【10-20 Stk. pro Packung】

Codesperre
  • Mengenrabatt
By mounting it diagonally on the side surface, this cable gland can be mounted in a dense formation.

[Features]
・A wide range of cable diameter tightness options are available through combinations with the main body and bushings.
・Cables can be tightened with a single screwdriver. No special tool is required.
・This product can be mounted on the side surface in a dense formation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NC-1
NC-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagebohrung Werkstoff Korpus

48.30 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte: φ 21,0, Schraubenbohrung: G1/2 (PF1/2)PC/PVC

33.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte: φ 33,0, Schraubenbohrung: G1 (PF1)PVC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz

Technischer Support