Hersteller-Teilenummer: S8EX-N03048
Marke: OMRON
Preis: 37.17 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S8EX-N03048
Form | Einzeleinheit Leiterplatte | Kapazität(W) | 30 | Einfach / Mehrfach | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannung | AC/DC | Ausgangsspannung (nur einzeln) | 48 V DC | Nennausgansstrom (nur einfach)(A) | 0.65 |
Eingang / Ausgang Klemmenform | Steckverbinder | Sicherheitsnormen | CE / UL / CUL / TÜV | Höhe(mm) | 27 |
Breite(mm) | 50 | Tiefe(mm) | 105 | Optionale Beschichtung | Standardausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaltnetzteil, S8EX, die Teilenummer ist S8EX-N03048.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S8EX-N03048.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften