Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S8JX-P30005C |
S8JX-P30012C |
S8JX-P30012CD |
S8JX-P30012N |
S8JX-P30024C |
S8JX-P30024CD |
S8JX-P30024N |
S8JX-P30048N |
S8JX-P60012N |
S8JX-P60024C |
S8JX-P60024CD |
S8JX-P60024N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Kapazität (W) | Ausgangsspannung (nur einzeln) | Nennausgansstrom (nur einfach) (A) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Mit Abdeckung | 300 | 5 V DC | 60 | 71 | 187.5 | Außenabmessungen (nur Hauptgehäuse) | |
207.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Mit Abdeckung | 300 | 12 V DC | 27 | 71 | 187.5 | Außenabmessungen (nur Hauptgehäuse) | |
750.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Direkte DIN-Schienenbefestigung | 300 | 12 V DC | 27 | 71 | 187.5 | Außenabmessungen (nur Hauptgehäuse) | ||
202.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Offene Bauform | 300 | 12 V DC | 27 | 71 | 187.5 | - | |
205.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Abdeckung | 300 | 24 V DC | 14 | 71 | 187.5 | Außenabmessungen (nur Hauptgehäuse) | |
604.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Direkte DIN-Schienenbefestigung | 300 | 24 V DC | 14 | 71 | 187.5 | Außenabmessungen (nur Hauptgehäuse) | ||
570.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Offene Bauform | 300 | 24 V DC | 14 | 71 | 187.5 | - | ||
241.25 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | Offene Bauform | 300 | 48 V DC | 7 | 71 | 187.5 | - | ||
309.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Offene Bauform | 600 | 12 V DC | 53 | 110 | 187.3 | - | ||
945.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Mit Abdeckung | 600 | 24 V DC | 27 | 110 | 187.3 | Außenabmessungen (nur Hauptgehäuse) | ||
922.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Direkte DIN-Schienenbefestigung | 600 | 24 V DC | 27 | 110 | 187.3 | Außenabmessungen (nur Hauptgehäuse) | ||
839.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Offene Bauform | 600 | 24 V DC | 27 | 110 | 187.3 | - |
Loading...
Einfach / Mehrfach | Einfach | Eingangsspannung | AC/DC | Eingang / Ausgang Klemmenform | Schraube |
---|---|---|---|---|---|
Beinhaltete Funktion | Lüfter für Kühlung / Parallel / Alarmausgang | Sicherheitsnormen | CE / UL / CUL | Höhe(mm) | 92 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Kapazität(W)
Ausgangsspannung (nur einzeln)
Nennausgansstrom (nur einfach)(A)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften