E / A-Halbleiterrelais G3TA

E / A-Halbleiterrelais G3TA
  • Mengenrabatt
I/O solid state relay that can be equipped with model G7TC I/O relay terminal

[Features]
· Input module, output module available as I/O multitype.
· Can be used with model P7TF I/O terminal.
· Can be mixed loaded with model G7T I/O relay.
· SSR operations can be viewed with the operation display lamp.
· UL, CSA standards acquired and turned into a series (-US type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3TA-OA202SZ-US DC24
G3TA-ODX02S-US DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Isolierungsmethode Nulldurchgangs-Funktion Anwendbare Ausgangslast
(A)/(V)

25.23 €

1 6 Arbeitstage PhototriacVerfügbar2/100 bis 240 VAC

23.95 €

1 6 Arbeitstage FotokopplerNA2/5 bis 48 VDC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Verriegelungsfunktion N/A Anschlussform Steckbuchse
Sicherheitsstandards UL / CSA Höhe(mm) 31.7 Breite(mm) 33.5
Tiefe(mm) 10 E/A-Modul Ausgangsmodul Betriebs-Kontrollleuchte Verfügbar
Eingangsnennspannung(V) 24 VDC Hinweis Verwenden Sie das Ausgangsmodul zur Lastschaltung.

Technischer Support