Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3F-202SN AC200/220 |
G3F-203SLN DC24 |
G3F-203SN-VD DC5-24 |
G3FD-102S DC3-28 |
G3FD-102SN DC5-24 |
G3FD-102SN-VD DC5-24 |
G3FD-X03S DC3-28 |
G3FD-X03SN-VD DC5-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sicherheitsstandards | Isolierungsmethode | Nulldurchgangs-Funktion | Betriebs-Kontrollleuchte | Eingangsnennspannung (V) | Anwendbare Ausgangslast (A)/(V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Fotokoppler | Verfügbar | Verfügbar | 200/220 VAC | 2/100 bis 240 VAC | |
33.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Phototriac | NA | Verfügbar | 24 VDC | 3/100 bis 240 VAC | |
38.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | UL / CSA | Fotokoppler | Verfügbar | Verfügbar | 5 bis 24 VDC | 3/100 bis 240 VAC | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Fotokoppler | NA | NA | 4 bis 24 VDC | 2/5 bis 110 VDC | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Fotokoppler | NA | Verfügbar | 5 bis 24 VDC | 2/5 bis 110 VDC | |
38.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | UL / CSA | Fotokoppler | NA | Verfügbar | 5 bis 24 VDC | 2/5 bis 110 VDC | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Fotokoppler | NA | NA | 4 bis 24 VDC | 3/4 bis 48 VDC | |
38.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | UL / CSA | Fotokoppler | NA | Verfügbar | 5 bis 24 VDC | 3/4 bis 48 VDC |
Loading...
Anwendung | SSR | Verriegelungsfunktion | N/A | Anschlussform | Steckbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 36 | Breite(mm) | 21.5 | Tiefe(mm) | 28 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sicherheitsstandards
Isolierungsmethode
Nulldurchgangs-Funktion
Betriebs-Kontrollleuchte
Eingangsnennspannung(V)
Anwendbare Ausgangslast(A)/(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften