Endrelais G6B-4CB

Endrelais G6B-4CB
  • Mengenrabatt
[Features]
· Small 4-point output terminal relay with C point relay.
· Equipped with 4 model G6B-2114P-US.
· Includes operation display LED.
· Built-in surge absorbing diode.
· Dedicated socket allows for easy relay replacement.
· Common use DIN rail mounting, screw mounting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G6B-4CB DC12
G6B-4CB DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spulennennspannung
(V)

74.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12 VDC

74.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24 VDC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Standardausführung Klemmenform Schraubanschluss Laststrom (A) 5
Montagestruktur Kombinierte DIN-Schienen-/Schraubmontage Höhe(mm) 84 Breite(mm) 48
Tiefe(mm) 31

Technischer Support