Endrelais G6D-4B / G3DZ-4B

Endrelais G6D-4B / G3DZ-4B
  • Mengenrabatt
[Features]
· Small mount space vertical style terminal relay with 4-point output.
· Width 28 mm × height 90 mm × depth 45 mm space saving size.
· Selection of model G6D relay equipped type and G3DZ non-contact type power MOS FET relay equipped type.
· Terminal has IN/OUT isolated construction, so wiring is simple.
· Operation display LED included.
· Built-in surge-absorbing diode.
· Dedicated socket allows for easy relay replacement.
· Common use DIN rail mounting, screw mounting.
· Includes relay removal tool.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3DZ-4B DC24
G6D-4B DC12
G6D-4B DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klassifizierung Laststrom (A) Spulennennspannung
(V)

114.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MOS FET-Stromrelais100 μ bis 0,324 VDC

63.66 €

1 6 Arbeitstage Relaisausgang312 VDC

61.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Relaisausgang324 VDC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmenform Schraubanschluss Montagestruktur Kombinierte DIN-Schienen-/Schraubmontage Höhe(mm) 94
Breite(mm) 28 Tiefe(mm) 45 Sicherheitsstandards UL/CSA

Technischer Support