Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sicherheitsstandards | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Isolierungsmethode | Nulldurchgangs-Funktion | Betriebs-Kontrollleuchte | Anwendbare Ausgangslast (A)/(V) | Anzahl der Phasen | Geeignet für Reiheneinbau | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 (A) | Betriebsspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 100 | 80 | 90 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 15/100 bis 240 VAC | - | - | - | - | - | ||
128.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 84,5 | 110,5 | 105 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 15/100 bis 240 VAC | - | - | - | - | - | ||
369.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 80 | 155 | - | Verfügbar | - | - | 3 | falsch | 15 | 15 | 100 - 240 | ||
172.09 € 86.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | CE / UL / TÜV / CSA | 100 | 80 | 155 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 15/100 bis 240 VAC | - | - | - | - | - | |
93.63 € | 10 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 22,5 | 100 | - | Verfügbar | - | - | 1 | falsch | 15 | 15 | 100 - 240 | ||
50.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 100 | 22,5 | 100 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 15/100 bis 240 VAC | - | - | - | - | - | |
172.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 110,5 | 110,5 | 105 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 25/100 bis 240 VAC | - | - | - | - | - | ||
419.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 120 | 80 | 155 | - | Verfügbar | - | - | 4 | falsch | 25 | - | 100 - 240 | ||
175.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 120 | 80 | 155 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 25/100 bis 240 VAC | - | - | - | - | - | ||
102.55 € | 10 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 22,5 | 100 | - | Verfügbar | - | - | 2 | falsch | 25 | 25 | 100 - 240 | ||
63.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 100 | 22,5 | 100 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 25/100 bis 240 VAC | - | - | - | - | - | ||
102.55 € | 10 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 22,5 | 100 | - | NA | - | - | 3 | falsch | 25 | - | 100 - 240 | ||
146.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 120 | 80 | 155 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 35/100 bis 240 VAC | - | - | - | - | - | ||
223.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 140 | 80 | 155 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 35/100 bis 240 VAC | - | - | - | - | - | ||
226.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | CE / UL / TÜV / CSA | 140 | 80 | 155 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 35/100 bis 240 VAC | - | - | - | - | - | ||
131.95 € | 10 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 44,5 | 100 | - | Verfügbar | - | - | 6 | falsch | 35 | 35 | 100 - 240 | ||
93.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 100 | 44,5 | 100 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 35/100 bis 240 VAC | - | - | - | - | - | ||
159.48 € | 10 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 44,5 | 100 | - | Verfügbar | - | - | 7 | falsch | 45 | 45 | 100 - 240 | ||
109.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 100 | 44,5 | 100 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 45/100 bis 240 VAC | - | - | - | - | - | ||
261.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 80 | 155 | - | Verfügbar | - | - | 5 | falsch | 15 | - | 200 - 480 | ||
307.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 84,5 | 110,5 | 105 | - | - | - | - | 11 | falsch | 15 | 15 | 200 - 480 | ||
324.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 80 | 155 | - | - | - | - | 9 | falsch | 15 | 15 | 200 - 480 | ||
156.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 100 | 80 | 155 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 15/200 bis 480 VAC | - | - | - | - | - | ||
155.87 € | 10 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 22,5 | 100 | - | - | - | - | 8 | falsch | 15 | 15 | 200 - 480 | ||
74.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 100 | 22,5 | 100 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 15/200 bis 480 VAC | - | - | - | - | - | ||
313.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 80 | 155 | - | - | - | - | 6 | falsch | 25 | 25 | 200 - 480 | ||
409.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 110,5 | 110,5 | 105 | - | - | - | - | 12 | falsch | 25 | 25 | 200 - 480 | ||
428.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 120 | 80 | 155 | - | - | - | - | 10 | falsch | 25 | 25 | 200 - 480 | ||
190.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 120 | 80 | 155 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 25/200 bis 480 VAC | - | - | - | - | - | ||
161.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 22,5 | 100 | - | - | - | - | 9 | falsch | 25 | 25 | 200 - 480 | ||
86.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 100 | 22,5 | 100 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 25/200 bis 480 VAC | - | - | - | - | - | ||
449.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 120 | 80 | 155 | - | - | - | - | 7 | falsch | 35 | 35 | 200 - 480 | ||
491.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 130,5 | 130,5 | 105 | - | - | - | - | 1 | falsch | 35 | 35 | 200 - 480 | ||
477.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 140 | 80 | 155 | - | - | - | - | 11 | falsch | 35 | 35 | 200 - 480 | ||
250.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | UL / TÜV / CSA | 140 | 80 | 155 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 35/200 bis 480 VAC | - | - | - | - | - | ||
176.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 44,5 | 100 | - | - | - | - | 10 | falsch | 35 | 35 | 200 - 480 | ||
429.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 140 | 80 | 155 | - | - | - | - | 8 | falsch | 45 | 35 | 200 - 480 | ||
546.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 190,5 | 110,5 | 105 | - | - | - | - | 2 | falsch | 45 | 45 | 200 - 480 | ||
537.83 € | 5 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 140 | 110 | 155 | - | - | - | - | 12 | falsch | 45 | 45 | 200 - 480 | ||
333.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | CE / UL / TÜV / CSA | 140 | 110 | 155 | Phototriac-Koppler | Verfügbar | Verfügbar | 45/200 bis 480 VAC | - | - | - | - | - | ||
199.97 € | 10 | 3 Arbeitstage | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 44,5 | 100 | - | - | - | - | 5 | falsch | 45 | 45 | 200 - 480 |
Loading...
Anwendung | SSR | Verriegelungsfunktion | N/A | Anschlussform | Verschraubung |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsnennspannung(V) | 12-24 VDC |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Sicherheitsstandards
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Isolierungsmethode
Nulldurchgangs-Funktion
Betriebs-Kontrollleuchte
Anwendbare Ausgangslast(A)/(V)
Anzahl der Phasen
Geeignet für Reiheneinbau
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3(A)
Betriebsspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften