Stromstoßrelais MKK

Stromstoßrelais MKK
[Features]
· Latching relay optimized for memory circuits, signal transduction circuits.
· Due to use of special magnetic materials, changes over time are few and life span is long.
· Few changes to properties such as contact control and contact pressure, and excels in high durability, vibration resistance, and impact resistance.
· Viewing operation status is easy with operation display mechanism.
· Identical external shape as model MK small power relay.
· Please read the "Common Warnings About Relays."

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MK2KP AC24
MK2KP AC100/(110)
MK2KP AC110
MK2KP AC200/(220)
MK2KP AC220
MK2KP DC24
MK2KP DC100
MK2KP DC110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung Spule (DC)
(V)
Nennspannung Spule (AC)
(V)

48.82 €

1 6 Arbeitstage -24

49.81 €

1 6 Arbeitstage -100/110

43.40 €

1 6 Arbeitstage -110

49.81 €

1 6 Arbeitstage -200/220

48.77 €

1 6 Arbeitstage -220

48.82 €

1 6 Arbeitstage 24-

49.81 €

1 6 Arbeitstage 100-

48.79 €

1 6 Arbeitstage 110-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Leistung Kontaktkonfiguration 2c Verriegelungsfunktion Verfügbar
Anschlussform Steckbuchse Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 5 Höhe(mm) 52.5
Breite(mm) 34.5 Tiefe(mm) 34.5 Klassifizierung Integrierte Betriebsanzeige
Betriebs-Kontrollleuchte NA Stromstoßrelais NA Montage obere Gehäusewand ×
Kontaktmechanismus Einfach Schutzart Geschlossene Ausführung

Technischer Support