Teilenummer
|
---|
222-413-SR-B |
222-413-SR-W |
222-415-SR-B |
222-415-SR-W |
222-500 |
222-505 |
222-510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Artikelbezeichnung | Farbe | Abmessungen | Befestigungsmethode | Kompatible Steckverbinder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Spezieller Adapter für die WF-Serie | Schwarz | 42.4(L)x22.2(W)x19.6(H)mm | Direkte Befestigung | WF-3 | |
3.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Spezieller Adapter für die WF-Serie | Weiß | 42.4(L)x22.2(W)x19.6(H)mm | Direkte Befestigung | WF-3 | |
4.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Spezieller Adapter für die WF-Serie | Schwarz | 42.4(L)x29.8(W)x19.6(H)mm | Direkte Befestigung | WF-5 | |
4.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Spezieller Adapter für die WF-Serie | Weiß | 42.4(L)x29.8(W)x19.6(H)mm | Direkte Befestigung | WF-5 | |
1.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Spezieller Adapter für die WF-Serie | Orange | - | DIN-Schienenmontage | Zwei- / Drei- / Fünfpoliger Steckverbinder | |
4.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | Zugentlastungsplatte | Orange | - | DIN-Schienenmontage | 222-500 | ||
2.82 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | Universeller rechtwinkliger Träger | Grau | - | DIN-Schienenmontage | 222-500 |
Loading...
Kompatible Serie | WF |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Artikelbezeichnung
Farbe
Abmessungen
Befestigungsmethode
Kompatible Steckverbinder
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften