Bananenstecker für Tests

Bananenstecker für Tests
[Features]
· For ø4 socket, one side is 0.08 to 2.5 mm2 wiring that can be connected in a single action.
· Wiring extraction is easy, enabling repeated use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
215-211
215-311
215-411
215-511
215-611
215-711
215-911
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

9.06 €

5 9 Arbeitstage [Sonstige] Orange

12.26 €

5 9 Arbeitstage Schwarz

12.26 €

5 9 Arbeitstage Grün

12.26 €

5 9 Arbeitstage Gelb

8.19 €

5 9 Arbeitstage [Sonstige] Weiß

12.26 €

5 9 Arbeitstage Blau

7.13 €

5 9 Arbeitstage [Sonstige] Grün/Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindertyp (Kategorie) Bananenstecker Nennspannung(V) 42 Nennstrom(A) 20
Maximaler Außendurchmesser Mantel(mm) φ3.8 Anwendung Für 4mm Buchse

Technischer Support