• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülsen-Isolierkörper ohne Hülse

Aderendhülsen-Isolierkörper ohne Hülse
  • Mengenrabatt
[Features]
· Terminal processing of wire ends only is possible.
· For use when the collar part of collared ferrules cannot fit into the wiring insert holes on terminal blocks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
216-101
216-102
216-103
216-104
216-105
216-106
216-107
216-108
216-109
216-110
216-112
216-113
216-115
216-121
216-122
216-123
216-124
216-131
216-132
216-141
216-143
216-144
216-151
216-152
216-162
216-163
216-164
216-166
216-167
216-187
216-188
216-189
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSConforming wire size
(AWG)
Aderendhülse Innendurchmesser
(mm)
Aderendhülse freigelegte Länge
(mm)

0.40 €

100 5 Arbeitstage 10221.08

0.40 €

100 5 Arbeitstage 10201.28

1.91 €

100 Versand am selben Tag

Auf Lager

10181.48

0.40 €

100 5 Arbeitstage 10161.78

0.44 €

100 5 Arbeitstage 10142.010

0.40 €

100 5 Arbeitstage 10142.210

0.42 €

100 5 Arbeitstage 10122.810

0.44 €

100 5 Arbeitstage 10103.512

0.44 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1084.512

0.48 €

100 5 Arbeitstage 1065.815

0.64 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028.320

1.04 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/010.325

1.60 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/014.525

0.40 €

100 5 Arbeitstage 10221.06

0.40 €

100 5 Arbeitstage 10201.26

0.40 €

100 5 Arbeitstage 10181.46

0.40 €

100 5 Arbeitstage 10161.76

1.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10240.757

1.91 €

100 Versand am selben Tag

Auf Lager

10220.857

0.40 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10221.010

0.40 €

100 5 Arbeitstage 10181.410

0.40 €

100 5 Arbeitstage 10161.710

0.13 €

100 5 Arbeitstage 10240.755

0.40 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220.855

0.40 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10201.212

0.40 €

100 5 Arbeitstage 10181.412

0.40 €

100 5 Arbeitstage 10161.712

0.42 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10142.212

0.37 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122.812

0.44 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122.818

0.44 €

100 5 Arbeitstage 10103.518

0.47 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1084.518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Aderendhülse

Technischer Support