Piluck (Halterung für Tragrohre mit Standard-Stahlformen) 【20 Stk. pro Packung】

Piluck (Halterung für Tragrohre mit Standard-Stahlformen)
Kann ein Kabelrohr in jedem beliebigen Winkel auf der Rückseite und der Unterseite halten. In Kombination mit dem W3-FN kann der Aufhängebolzen W3/8 vertikal aufgehängt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PH1
PH1S
PH1W
PH2W
Z-PH1
Z-PH1W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Größe Montageschraube Abmessung A
(mm)
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe)
(mm)
Kompatible Flanschdicke
(mm)
Hinweis

31.71 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage Elektrisch verzinkt (C)Sechskant M6x25 (halber Punkt)3046x34x423 bis 16-

25.27 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage Elektrisch verzinkt (C)Sechskant M6x25 (halber Punkt)2640x27x373 bis 12-

48.26 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage Elektrisch verzinkt (C)Sechskant M6x25 (halber Punkt)3046x34x509 bis 24-

99.98 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage Elektrisch verzinkt (C)Sechskant M8x30 (halber Punkt)4060x40x6417 bis 32-

73.78 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M6x25 (halber Punkt)3046x34x423 bis 16Schraube ist aus stabilem Edelstahl hergestellt

93.93 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M6x25 (halber Punkt)3046x34x509 bis 24Schraube ist aus stabilem Edelstahl hergestellt

Loading...

  1. 1

Technischer Support