Piluck (zum Einsatz mit U-Profilstahl) 【20 Stk. pro Packung】

Piluck (zum Einsatz mit U-Profilstahl)
  • Mengenrabatt
Effektiv angeordnete Rundlöcher zur Aufnahme von Schellen und Langlöcher zum Verschrauben ermöglichen eine effiziente Rohrleitungsarbeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K10AP
Z-K10L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Größe Montageschraube Abmessung A
(mm)
Abmessung B
(mm)
Abmessung C
(mm)
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe)
(mm)
Hinweis

57.80 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Elektrisch verzinkt (C)Flachkopf M5 × 101005020100x40x10-

84.28 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Flachkopf M6 × 1275–20045–7515–2060x29x56Schraube ist aus Edelstahl hergestellt

Loading...

  1. 1

Technischer Support