Piluck (zum Einsatz mit Standard-Stahlformen) 【1-20 Stk. pro Packung】

Piluck (zum Einsatz mit Standard-Stahlformen)
Rohrhalterungen für allgemeine Stahlträger, die in jedem beliebigen Winkel an 2 Stellen auf der Rückseite und am Boden angebracht werden können

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PH1F
PH1WF
PH3W
PH7W
S-PH1W
S-PH2W
S-PH3W
Z-PH1S
Z-PH2W
Z-PH3W
Z-PH7W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Größe Montageschraube Abmessung A
(mm)
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe)
(mm)
Kompatible Flanschdicke
(mm)
Hinweis

27.71 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage Elektrisch verzinkt (C)Sechskant M6x25 (halber Punkt)3046x34x423 bis 16-

48.26 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 23 Arbeitstage Elektrisch verzinkt (C)Sechskant M6x25 (halber Punkt)3046x34x509 bis 24-

62.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Elektrisch verzinkt (C)Sechskant M8x45 (halber Punkt)4872x39x80,520 bis 45-

24.49 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch verzinkt (C)Sechskant M8x60 (halber Punkt)4570x37x12040 bis 70-

103.57 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Rostfreier Stahl (SUS)Sechskant M6x25 (halber Punkt)3046x34x509 bis 24-

157.86 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage Rostfreier Stahl (SUS)Sechskant M8x30 (halber Punkt)4060x40x6417 bis 32-

14.86 €

1 10 Arbeitstage Rostfreier Stahl (SUS)Sechskant M8x45 (halber Punkt)4872x39x80,520 bis 45-

66.93 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M6x25 (halber Punkt)2640x27x373 bis 12Schraube ist aus stabilem Edelstahl hergestellt

110.79 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M8x30 (halber Punkt)4060x40x6417 bis 32Schraube ist aus stabilem Edelstahl hergestellt

13.75 €

1 12 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M8x45 (halber Punkt)4872x39x80,520 bis 45Schraube ist aus stabilem Edelstahl hergestellt

29.63 €

1 23 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M8x60 (halber Punkt)4570x37x12040 bis 70Schraube ist aus stabilem Edelstahl hergestellt

Loading...

  1. 1

Technischer Support