Teilenummer
|
---|
SD-DC13 |
SD-DC16 |
SD-DC25DC22 |
SD-DC31DC28 |
SD-DC36 |
SD-DC42 |
SD-DC54 |
SD-DC75DC70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe Montageschraube | Abmessung A (mm) | Abmessung B (mm) | Passendes Stahldraht-Rohr (Nennwert) | Passendes VE-Rohr (Nennwert) | Passendes SGP-Rohr (Nennwert) | Passendes VP-Rohr (Nennwert) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Sechskant M6x20 | 29 | 19 | - | - | 8 | - | |
25.10 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | Sechskant M6x20 | 37 | 27 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||
33.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 43 | 33 | 25, 22 | 22 | 20 | 20 | ||
33.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 50 | 40 | 31, 28 | 28 | 25 | 25 | ||
36.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 59 | 48 | 36 | 36 | 32 | - | ||
38.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 65 | 54 | 42 | 42 | 40 | 40 | ||
47.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 76 | 66 | 54 | 54 | 50 | 50 | ||
52.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 93 | 83 | 75, 70 | 70 | 65 | 65 |
Loading...
Werkstoff | Stahlblech mit hoher Korrosionsbeständigkeit (SuperDyma) | Passender Leiter | D15, D20, D1, D2, D3 | Hinweis | Schraube ist aus Edelstahl hergestellt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe Montageschraube
Abmessung A(mm)
Abmessung B(mm)
Passendes Stahldraht-Rohr (Nennwert)
Passendes VE-Rohr (Nennwert)
Passendes SGP-Rohr (Nennwert)
Passendes VP-Rohr (Nennwert)
Optionale Eigenschaften