World Ductor (Kabelkanal-Clip) Z-DC【10 Stk. pro Packung】

World Ductor (Kabelkanal-Clip) Z-DC
  • Mengenrabatt
This is a metal fitting for supporting pipes in ductor channels (hot-dip zinc galvanized finish (HDZ)).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z-DC13
Z-DC15
Z-DC16
Z-DC36
Z-DC42
Z-DC54
Z-DC75DC70
Z-DC82
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Montageschraube Abmessung A
(mm)
Abmessung B
(mm)
Passendes Stahldraht-Rohr (Nennwert) Passendes VE-Rohr (Nennwert) Passendes SGP-Rohr (Nennwert) Passendes VP-Rohr (Nennwert)

25.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 23 Arbeitstage Sechskant M6x202919--8-

25.72 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 23 Arbeitstage Sechskant M6x20322215---

32.14 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Sechskant M6x20372716161516

37.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage Sechskant M6x255948363632-

40.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Sechskant M6x25655442424040

50.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Sechskant M6x25766654545050

55.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Sechskant M6x25938375, 70706565

59.66 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Sechskant M6x251059482828075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schmelzverzinkt (HDZ) Passender Leiter D15, D20, D1, D2, D3 Hinweis Die Schraube und die Mutter sind aus Edelstahl

Technischer Support