PF-Schlauchsteckverbinder (Ausführung G) 【1-10 Stk. pro Packung】

PF-Schlauchsteckverbinder (Ausführung G)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
This is a PF tube connector (JIS C8412/G type). The color of this product is beige.

[Features]
· Connection and release are both possible with just one touch. A cap is attached, preventing intrusion of unsolidified concrete.
· Waterproof configuration has o-ring and packing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFSK-14GS
MFSK-16G
MFSK-16GS
MFSK-22G
MFSK-28G
MFSK-36G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Rohrdurchmesser Passender Aussparungsdurchmesser
(mm)
Gewindenenn-Ø Außendurchmesser (φD)
(mm)
Länge
(mm)

9.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 14 (PF-Rohr)φ 22, φ 27G1/23045

9.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr)φ 27G3/431.546.5

9.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr)φ 22, φ 27G1/231.546.5

12.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 22 (PF-Rohr)φ 27G3/439.555

22.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 28 (PF-Rohr)φ 34G14766

4.81 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 36 (PF-Rohr)φ 42G1 1/45877

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Beige Standard PSE

Technischer Support