Wandkasten (horizontal) mit hölzerner Grundplatte

Wandkasten (horizontal) mit hölzerner Grundplatte
[Features]
· Wall box that fits perfectly on a pole (equipped with band holes).
· The door can be separated from the main unit.
· It is possible to order just the door.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WB-12PM

Teilenummer
WB-12PM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.10 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 332 Höhe H(mm) 275 Tiefe T(mm) 136
Werkstoff Kunststoff Zwischenplatte Leiterplatte, Holz Farbe Milchweiß
Weitere Standards IP33C

Sie befinden sich auf der Seite für Wandkasten (horizontal) mit hölzerner Grundplatte, die Teilenummer ist WB-12PM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WB-12PM.

Technischer Support