Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OF-33M |
OF-33M2 |
OF-33S |
OF-33S2 |
OF-33S2A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen Bolzenstange | 3-teiliger Bolzen | Anzahl der Halterungen (Stück) | Abstand (mm) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.71 € | 50 | 6 Arbeitstage | φ4 x 500 mm | NA | 1 | - | Kasten mit firmeneigenem Bolzen (aus Eisen/Kunststoff), firmeneigener Vorschaltkasten (aus Kunststoff) | ||
4.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | φ4 x 650 mm | NA | 2 | 150 | Kasten mit firmeneigenen Bolzen (aus Eisen/Kunststoff) (2 Stück enthalten), firmeneigener Vorschaltkasten (für Kunststoff 1/2 Stück) (2 Stück enthalten) | ||
2.71 € | 50 | 6 Arbeitstage | φ4 x 500 mm | Verfügbar | 1 | - | Anschlusskasten aus Eisen, mittlere Größe (flach, tief), groß (flach, tief) | ||
4.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | φ4 x 650 mm | Verfügbar | 2 | 150 | Anschlusskasten aus Eisen, mittlere Größe (flach, tief), groß (flach, tief) (2 Stück enthalten) | ||
4.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | φ4 x 650 mm | Verfügbar | 2 | 180 | Anschlusskasten aus Eisen, mittlere Größe (flach, tief), groß (flach, tief) (2 Stück enthalten) |
Loading...
Abstand Bolzenstange(mm) | 70 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Bolzenstange
3-teiliger Bolzen
Anzahl der Halterungen(Stück)
Abstand(mm)
Anwendung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften