Verbindungsrahmen für Ersatzabdeckung (Kunststoff)

Verbindungsrahmen für Ersatzabdeckung (Kunststoff)
[Features]
· No need to use different joining frames for different thicknesses.
· This is a good value joining frame which can be cut to the exact thickness required (in 5 mm intervals).
· Can be cut easily.
· Can be easily cut with a knife.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OF-11J
OF-12J
OF-12J2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Standardgröße

15.67 €

1 6 Arbeitstage Rund

15.67 €

1 6 Arbeitstage Oval

17.26 €

1 6 Arbeitstage 2 Stk.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kunststoff/metallbeschichtete Ersatzabdeckung (flach/inkl. Beschichtungsdicke)

Technischer Support