Achteckige Unterputzdose (Ausführung Deep I)

Achteckige Unterputzdose (Ausführung Deep I)
The lid of this resin box can be removed by simply loosening a few screws.

[Features]
· JIS type (excluding coated cover).
· The cover can be removed simply by loosening the screws.
· Product compatible with paint replacement cover (one-touch type).
· The knockouts can be removed with a screwdriver.
· Environmentally friendly EM type also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8CB-54
8CB-54N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klopfer

6.97 €

1 6 Arbeitstage NA

6.97 €

1 6 Arbeitstage Im Lieferumfang enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 128 Höhe H(mm) 100 Tiefe T(mm) 54
Werkstoff Kunststoff Repräsentativer Standard PSE Farbe Grau
Standardgröße Tiefe Ausführung I

Technischer Support