Quadratische Einbau-Anschlussdose

Quadratische Einbau-Anschlussdose
[Features]
· Includes a convenient 4 mm bar mounting hole that can prevent inclination of the box (anchoring with screws not required).
· Stud included.
· The stud can be used after removing the knock-out on the back / underside of the box.
· Product compatible with paint replacement cover (one-touch type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDO-4A
CDO-4AS
CDO-4B
CDO-5A
CDO-5AS
CDO-5B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Standardgröße

3.61 €

1 6 Arbeitstage 10810845Mittlere quadratische Ausführung (flach)

3.61 €

1 6 Arbeitstage 10810839.6Mittlere quadratische Ausführung (dünn)

5.20 €

1 6 Arbeitstage 10810854Mittlere quadratische Ausführung (tief)

7.38 €

1 6 Arbeitstage 12212245Große quadratische Ausführung (flach)

7.38 €

1 7 Arbeitstage 12212239.6Große quadratische Ausführung (dünn)

8.17 €

1 7 Arbeitstage 12212254Große quadratische Ausführung (tief)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Repräsentativer Standard PSE Farbe Grau
Klopfer Im Lieferumfang enthalten

Technischer Support