Schrumpfschlauch (wärmebeständiges und flammenhemmendes Silikon) 【10-25 Stk. pro Packung】

Schrumpfschlauch (wärmebeständiges und flammenhemmendes Silikon)
  • Mengenrabatt
The ST series is a heat-shrinkable rubber tube that can easily contract to 1/2 its internal diameter with heat application.

[Features]
· Excellent heat and cold resistance, and flame retardancy: can be used in a wide range of temperatures ranging from +200°C to -50°C. Also has UL standard compliant superior flame retardancy.
· Excellent electrical characteristics: displays stable electrical characteristics even under harsh conditions.
· Suitable flexibility: even after heat shrinking, the silicone rubber does not lose its pliability and is strongly resilient to age degradation.
· Superior molding: The molding properties of silicone rubber can be utilized for masking and resin molding of jigs.
· Superior airtight coating: A coating is applied to deal with the contractive stress of rubber, enabling a superior airtight seal.
· Range of sizes: From small to large aperture, products with various opening diameters and thicknesses are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-8DG-UL
ST-10DG-UL
ST-15DG-UL
ST-20DG-UL
ST-25DG-UL
ST-30DG-UL
ST-40DG-UL
ST-55DG-UL
ST-80DG-UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
(mm)
Anzahl mit Packungen
(Buch)

172.79 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101.4-2.20.8-1.20.6-0.925

187.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101.8-2.80.8-1.20.8-1.225

148.75 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103.0-4.20.8-1.21.3-1.820

168.41 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103.8-5.20.8-1.21.7-2.320

176.99 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105.0-6.70.8-1.22.2-2.920

221.83 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106.2-8.00.8-1.22.7-3.420

232.53 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 107.8-10.00.8-1.23.5-4.420

158.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1010.0-13.01.2-1.85.0-6.210

233.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1015.0-19.01.2-1.87.3-9.010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shrinkage Rate 2:1 Material Silikon Color Grau
Flame Retardant Verfügbar Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000
Special Function/Application Wärmebeständig Representative Standard UL Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Min.) Min.(°C) -50
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Max.) Max.(°C) 200

Technischer Support