Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zeitangaben (s) | Ausgabemethode | Nennversorgungsspannung (V) | Zeitbereiche = N | Kontaktkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,1 s - 600 h | Relais | AC100-240/DC100 | 18-Bereich | Zeitlimit 2c | |
59.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | Relais | DC24 | 24-Bereich | Zeitlimit 2c | |
94.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | Relais | AC24-48/DC12-48 | 18-Bereich | Zeitlimit 2c | ||
59.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | Relais | AC100-240/DC100-125 | 18-Bereich | Zeitlimit 2c | |
83.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | Relais | AC100-240/DC100-125 | 18-Bereich | Zeitlimit 1c + Echtzeit 1c | |
73.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | Relais | AC/DC24-48 | 18-Bereich | Zeitlimit 1c + Echtzeit 1c | |
94.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | Transistor | AC24-48/DC12-48 | 18-Bereich | Zeitlimit 1 Ausgang | ||
59.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,1 s - 600 h | Relais | AC100-240/DC100-125 | 18-Bereich | Zeitlimit 2c | |
59.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | Relais | DC24 | 24-Bereich | Zeitlimit 2c | |
94.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | Relais | AC24-48/DC12-48 | 18-Bereich | Zeitlimit 2c | ||
59.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | Relais | AC100-240/DC100-125 | 18-Bereich | Zeitlimit 2c | |
102.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | Relais | AC24-48/DC12-48 | 18-Bereich | Zeitlimit 2c | ||
54.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | Relais | AC100-240/DC100-125 | 18-Bereich | Zeitlimit 2c | |
94.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | Transistor | AC24-48/DC12-48 | 18-Bereich | Zeitlimit 1 Ausgang |
Loading...
Ausführung | Timer | Anzeigemethode | Analog | Versorgungsspannung | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Repräsentativer Standard | CE / UL / CCC / CSA | Höhe(mm) | 48 | Breite(mm) | 48 |
Tiefe(mm) | 68 | Anschlussform | Einsteckklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zeitangaben(s)
Ausgabemethode
Nennversorgungsspannung(V)
Zeitbereiche = N
Kontaktkonfiguration
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften