Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H7GP-C |
H7GP-CB |
H7GP-CD |
H7GP-CDB |
H7GP-T |
H7GP-TB |
H7GP-TD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zeitangaben (s) | Versorgungsspannung | Nennversorgungsspannung (V) | Zeitbereiche = N | Eingabemodus (Zähler) | Farbe der vorderen Abdeckung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Summenzähler | - | Für Wechselstrom dediziert | AC100-240 | - | Addition | Hellgrau | ||
226.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Summenzähler | - | Für Wechselstrom dediziert | AC100-240 | - | Addition | Schwarz | ||
259.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Summenzähler | - | Für Gleichstrom dediziert | DC12–24 | - | Addition | Hellgrau | ||
207.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Summenzähler | - | Für Gleichstrom dediziert | DC12–24 | - | Addition | Schwarz | ||
233.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zeitmessgeräte | 0.1 - 99.999,9 h / 1 s - 99 h 59 min 59 s (über DIP-Schalter umgeschaltet) | Für Wechselstrom dediziert | AC100-240 | 2-Bereich | Summe | Hellgrau | ||
233.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zeitmessgeräte | 0.1 - 99.999,9 h / 1 s - 99 h 59 min 59 s (über DIP-Schalter umgeschaltet) | Für Wechselstrom dediziert | AC100-240 | 2-Bereich | Summe | Schwarz | ||
198.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zeitmessgeräte | 0.1 - 99.999,9 h / 1 s - 99 h 59 min 59 s (über DIP-Schalter umgeschaltet) | Für Gleichstrom dediziert | DC12–24 | 2-Bereich | Summe | Hellgrau |
Loading...
Anzeigemethode | Flüssigkristall | Repräsentativer Standard | CE / UL / CSA | Höhe(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 48 | Tiefe(mm) | 80 | Anschlussform | Schraubklemme |
Ziffern = N (Zähler) | 6-stellig (0-999999) | Vorskalierfunktion (Zähler) | × |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zeitangaben(s)
Versorgungsspannung
Nennversorgungsspannung(V)
Zeitbereiche = N
Eingabemodus (Zähler)
Farbe der vorderen Abdeckung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften