Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | Shape | Contact Configuration | Push button operation | Button color | Dimension width (mm) | Ausführung mit Lichtquelle | Spannung für die Lichtquelle | IP-Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.26 € | 1 | 44 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | Quadratisch | 2c | Taster | Grün | 18 | LED | 24 V AC/DC | IP40 | ||
16.26 € | 1 | 44 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | Quadratisch | 2c | Taster | Rot | 18 | LED | 24 V AC/DC | IP40 | ||
14.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | Quadratisch | 1c | Taster | Gelb | 18 | LED | 24 V AC/DC | IP40 | ||
14.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | Rechteckig | 1c | Taster | Grün | 24 | LED | 12 V AC/DC | IP40 | ||
14.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | Rechteckig | 1c | Taster | Weiß | 24 | LED | 24 V AC/DC | IP40 | |
19.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | [Rund] Ausführung mit Überstand | 1c | Taster | Blau | 18 | LED | 24 V AC/DC | IP40 | |
14.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | [Rund] Ausführung mit Überstand | 1c | Taster | Grün | 18 | LED | 24 V AC/DC | IP40 | |
14.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | [Rund] Ausführung mit Überstand | 1c | Taster | Rot | 18 | LED | 24 V AC/DC | IP40 | |
15.16 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | [Rund] Ausführung mit Überstand | 1c | Umschalter | Gelb | 18 | LED | 24 V AC/DC | IP40 | |
11.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Unbeleuchteter Drucktaster | Rechteckig | 1c | Taster | Grün | 24 | - | - | Ölbeständige Modelle mit IP66 | ||
11.08 € | 1 | 44 Arbeitstage | Unbeleuchteter Drucktaster | Rechteckig | 1c | Taster | Weiß | 24 | - | - | Ölbeständige Modelle mit IP66 | ||
15.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | Quadratisch | 1c | Taster | Grün | 18 | LED | 24 V AC/DC | Ölbeständige Modelle mit IP66 | |
15.16 € | 1 | 44 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | Quadratisch | 1c | Taster | Gelb | 18 | LED | 24 V AC/DC | Ölbeständige Modelle mit IP66 | ||
39.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | Rechteckig | 1c | Taster | Grün | 24 | LED | 24 V AC/DC | Ölbeständige Modelle mit IP66 | ||
17.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | Rechteckig | 2c | Taster | Rot | 24 | LED | 24 V AC/DC | Ölbeständige Modelle mit IP66 | ||
44.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | Rechteckig | 2c | Taster | Weiß | 24 | LED | 24 V AC/DC | Ölbeständige Modelle mit IP66 | ||
15.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | Rechteckig | 1c | Taster | Gelb | 24 | LED | 24 V AC/DC | Ölbeständige Modelle mit IP66 | |
17.62 € | 1 | 44 Arbeitstage | Beleuchteter Drucktaster | Rechteckig | 2c | Taster | Gelb | 24 | LED | 24 V AC/DC | Ölbeständige Modelle mit IP66 |
Loading...
Card included | N/A | Terminal shape | Lötklemme | Mounting Hole | Ø16 |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | Verfügbar | Representative Standard | CE / UL / CUL / TUV / CCC | Dimension vertical(mm) | 18 |
Dimension depth(mm) | 30,6 | Schaltleistung, AC-Widerstandslast 1 | 125 V AC: 5 A | Schaltleistung, AC-Widerstandslast 2 | 250 V AC / 3 A |
Schaltleistung, DC-Widerstandslast 1 | 30 V DC / 3 A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
Shape
Contact Configuration
Push button operation
Button color
Dimension width(mm)
Ausführung mit Lichtquelle
Spannung für die Lichtquelle
IP-Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften