Hochpräziser Thermo-Feuchtigkeits-Logger ZN-THS-S/ZN-THX11-S Sensor

Hochpräziser Thermo-Feuchtigkeits-Logger ZN-THS-S/ZN-THX11-S Sensor
Sensor head high-precision thermo-humidity logger offering easier temperature and humidity control using an SD card.
[Features]
· Using an SD card significantly improves the efficiency of monitoring and data collection.
· Data can be collected as needed by inserting an SD Card.
· Data can also be easily imported onto a PC thanks to the SD card data collection system.
· Temperature accuracy: ±0.3°C (at 25°C).
· Humidity accuracy: ±2.5% (at 25°C and 10 to 85% RH).
· Temperature resolution: 0.1°C
[Applications]
· Perfect for situations requiring strict quality control, etc.


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZN-THS17-S

Teilenummer
ZN-THS17-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

614.25 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Stationärer Sensorkopf Mit Kalibrierzertifikat × Temperaturmessbereich (°C) 0-60
Luftfeuchtigkeits-Messbereich (%RH) 20-85

Sie befinden sich auf der Seite für Hochpräziser Thermo-Feuchtigkeits-Logger ZN-THS-S/ZN-THX11-S Sensor, die Teilenummer ist ZN-THS17-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZN-THS17-S.

Technischer Support