Not-Halt-Drucktaster (ø16) , A165E

Not-Halt-Drucktaster (ø16) , A165E
  • Mengenrabatt
[Features]
· Partition unit type (world-class small depth).
· Direct opening function shuts off the circuit in case of an issue with the contact weld, etc.
· EN418 compliant.
· Safety lock function to prevent erroneous operation.
· The separated switch design improves wiring efficiency, while the integrated construction allows for removal with a dedicated tool.
· 3 contacts in one block also available (A165E-U).

(i)Hinweis

  • The operations display of these products is as follows.
    A165E-S-02(STOP) ⇒ “STOP ” display/A165E-S-03U ⇒“RESET” display
    Because the A165E-S-02 “RESET” display type becomes product information as a non-publication product.
      Please order by WOS sales.
    The product image of this page becomes a representative image.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A165E-S-02(STOP)

Teilenummer
A165E-S-02(STOP)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster Form des Bedienelements Rund Typenschild N/A
Terminal shape Lötklemme Größe Befestigungsbohrung Ø16 Kontaktkonfiguration 2b
Funktion des Bedienelements Rastend/drehentriegelbar Farbe des Bedienelements Rot Schutzart Verfügbar
Sicherheitsstandards CE / UL / TUV / CCC / CSA Maße Bedienelement (vertikal)(mm) 30 Maße Bedienelement (horizontal)(mm) 30
Plattentiefe(mm) 48.5 Klassifizierung Set Strombelastbarkeit AC (ohmsche Last) bei 5 A/125 V AC
Strombelastbarkeit DC (ohmsche Last) bei 3 A/30 V DC Details zum Schutzaufbau IP65 ölbeständige Ausführung Ausführung mit Lichtquelle Unbeleuchtet
Spannung für die Lichtquelle(V) Unbeleuchtet Details zur Kontaktkonfiguration 2b

Sie befinden sich auf der Seite für Not-Halt-Drucktaster (ø16) , A165E, die Teilenummer ist A165E-S-02(STOP).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A165E-S-02(STOP).

Technischer Support