Not-Halt-Drucktaster, A22E, optionales Teil

Not-Halt-Drucktaster, A22E, optionales Teil
[Features]
· Emergency stop push button switch A22E optional item.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A22E-L
A22E-M
A22E-MP
A22E-S
A22EL-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Serie Ausführung Details zur Form Schutzfunktion Drucktasterbetätigung Ausführung mit Lichtquelle Spannung für die Lichtquelle
(V)

37.52 €

5 7 Arbeitstage φ22/25 Schalter, MeldeleuchteBedienelement (unbeleuchtet)Große Ausführung (φ60)IP65 ölbeständige AusführungRastend/drehentriegelbarUnbeleuchtetUnbeleuchtet

27.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

φ22/25 Schalter, MeldeleuchteBedienelement (unbeleuchtet)Mittelgroße Ausführung (φ40)IP65 ölbeständige AusführungRastend/drehentriegelbarUnbeleuchtetUnbeleuchtet

34.53 €

10 7 Arbeitstage φ22/25 Schalter, MeldeleuchteBedienelement (unbeleuchtet)Mittelgroße Ausführung (φ40)IP65 ölbeständige AusführungZug-Druck-AusführungUnbeleuchtetUnbeleuchtet

21.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

φ16 Schalter, MeldeleuchteBedienelement (unbeleuchtet)Kleine Ausführung (φ30)IP65 ölbeständige AusführungRastend/drehentriegelbarUnbeleuchtetUnbeleuchtet

28.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

φ22/25 Schalter, MeldeleuchteBedienelement (beleuchtet)Mittelgroße Ausführung (φ40)IP65Rastend/drehentriegelbarLED-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalter (optional, sonstige) Form Rund Farbe Rot

Technischer Support