Serie CN-70-B

Serie CN-70-B
  • Mengenrabatt
CN-70 series. This is the product where CN-70-P and CN-70-BJ are a set. A screw clamp, PSE-marked product made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CN-70-B-3P
CN-70-B-4P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores

15.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103

16.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials A B C A· B· C CN
Nennstrom(A) 5 Nennspannung(V) AC125 Wire connection method Lötmittel
Representative Standard PSE Nennlastkonforme Kabel Vinyl-Gummischlauch für runde Kabel mit 0,75 mm2 (behandelte äußere Form φ 6,6 bis 7,6) Farbe Grundkörper: GY (Grau), Anschlagring: BL (blau)
Stehspannung (1 Minute)(V) AC2000

Technischer Support