Wählschalter mit Schlüssel (abnehmbar) (zylindrisch ø16) A165K

Wählschalter mit Schlüssel (abnehmbar) (zylindrisch ø16) A165K
Detachable construction with cylindrical ø16 body series

■ Features
· Same detachable construction as the A16-series push-button switches
Now with shortened mounting depth of 28.5 mm
· The same contacts can be used for both standard loads and micro loads.
· IP65 oil-resistant models.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A165K-T3MC-2

Teilenummer
A165K-T3MC-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.84 €

1 44 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Wählschalter mit Schlüssel Form des Bedienelements Rund Montagebohrung Ø16
Leuchte N/A Kontaktkonfiguration (Schloss, Wählschalter) 2c Mit Schlüssel Verfügbar
Anzahl Positionen 3 Halte-/Rückstellfunktion Aufhängen Anschlussform Lötklemme
Sicherheitsstandards CE / UL / CUL / TUV / CCC Abmessungen Bedienelement: Höhe(mm) 20 Abmessungen Bedienelement: Breite(mm) 18
Plattentiefe(mm) 30,6 Schaltleistung, AC-Widerstandslast 1 125 V AC / 5 A Schaltleistung, AC-Widerstandslast 2 250 V AC / 3 A
Schaltleistung, Widerstandslast 1 bei DC 30 V DC / 3 A Stellung "Schlüssel abziehbar" Mitte IP-Schutzart Ölbeständige Modelle mit IP65

Sie befinden sich auf der Seite für Wählschalter mit Schlüssel (abnehmbar) (zylindrisch ø16) A165K, die Teilenummer ist A165K-T3MC-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A165K-T3MC-2.

Technischer Support