Wählschalter mit Sicherheitsschlüssel, A22TK

Wählschalter mit Sicherheitsschlüssel, A22TK
  • Mengenrabatt
Key-type selector switch with direct-open operational mechanism

[Features]
· An operational-device selector switch for safety during maintenance.
· 30 types of dedicated keys for easy deactivation prevention.
· Shares the same key shape as the D4JL electromagnetic-lock safety-door switch type's trapped key or the D4GL-SK10-LK slide-key unit type and D4SL-NSK10-LK type's lock-out key (specify the same key type in your order).
· Shares a common switch type with the A22E emergency stop push button switch (non-illumination type only).
· The A22TK safety key selector switch can share a common key with electromagnetic-lock safety-door switches, preventing users from forgetting to remove the key.
· Helps provide for a safe work environment during maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A22TK-2LL-11-K01
A22TK-2LL-21-K01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktkonfiguration (Schloss, Wählschalter)

83.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1a1b

262.60 €

1 6 Arbeitstage 2a+1b

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Wählschalter mit Schlüssel Form des Bedienelements Rund Montagebohrung Ø22
Leuchte N/A Mit Schlüssel Verfügbar Anzahl Positionen 2
Halte-/Rückstellfunktion Aufhängen Anschlussform Schraubklemme Schutzart Verfügbar
Sicherheitsstandards UL / CCC Abmessungen Bedienelement: Höhe(mm) 34 Abmessungen Bedienelement: Breite(mm) 30
Plattentiefe(mm) 87.3 Details zum Schutzaufbau IP65 Details zur Halte-/Rückstellfunktion Positionsrastung
Schaltleistung, AC-Widerstandslast 1 24 V AC/10 A Schaltleistung, AC-Widerstandslast 2 440 V AC/2 A Schaltleistung, Widerstandslast 1 bei DC 24 V DC/10 A
Schaltleistung, Widerstandslast 2 bei DC 380 V DC/0,2 A

Technischer Support