Summer M2BJ (runder Korpus, ø16)

Summer M2BJ (runder Korpus, ø16)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A round body type with a length of 22 mm. Part of the ø16 series.
· Available as a standard volume type (fixed 80 horns) or as a high volume type (variable 70 to 95 horns). Can produce both intermittent and continuous sound output.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M2BJ-B06
M2BJ-B24
M2BJ-B24-D
M2BJ-B24A
M2BJ-B24B
M2BJ-B24B-D
M2BJ-B24C
M2BJ-BH06D
M2BJ-BH24D
M2BJ-BH24D-D
M2BJ-BH24E
M2BJ-BH24E-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sound Types of sound Volumen (TYP-Wert)
(dB)
Volume adjustment Betriebsspannung
(V)
Abmessung Höhe
(mm)
Abmessung Breite
(mm)
LED-Anzeige (mit Summer verknüpft) Klang: „Pee-pee!" Klang: „Pee—pee—!" Klang: „Pee———!" Klang: „Pu—pu—!" Klang: „Pu——!" Klang: „Pi-ko-pi-ko!" Klang: „Horo-horo!"

60.20 €

1 7 Arbeitstage Kontinuerlich / IntermittierendVerstärkung80N/A[Sonstige] 6 AC / DC1824NA×××××

46.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Kontinuerlich / IntermittierendVerstärkung80N/A[Sonstige] 12 bis 24 AC / DC1824NA×××××

54.03 €

1 7 Arbeitstage Kontinuerlich / IntermittierendVerstärkung80N/A[Sonstige] 12 bis 24 DC1824NA×××××

66.85 €

1 7 Arbeitstage IntermittierendVerstärkung80N/A[Sonstige] 12 bis 24 AC / DC1824NA×××××

60.90 €

1 7 Arbeitstage Kontinuerlich / IntermittierendSpitze80N/A[Sonstige] 12 bis 24 AC / DC1824NA×××××

30.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Kontinuerlich / IntermittierendSpitze80N/A[Sonstige] 12 bis 24 DC1824NA×××××

29.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage IntermittierendSpitze80N/A[Sonstige] 12 bis 24 AC / DC1824NA×××××

84.35 €

1 7 Arbeitstage Kontinuerlich / IntermittierendSpitze70 - 95Verfügbar[Sonstige] 6 AC / DC2026Verfügbar×××××

84.35 €

1 7 Arbeitstage Kontinuerlich / IntermittierendSpitze70 - 95Verfügbar[Sonstige] 12 bis 24 AC / DC2026Verfügbar×××××

43.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Kontinuerlich / IntermittierendSpitze70 - 95Verfügbar[Sonstige] 12 bis 24 DC2026Verfügbar×××××

84.35 €

1 7 Arbeitstage IntermittierendSpitze70 - 95Verfügbar[Sonstige] 12 bis 24 AC / DC2026Verfügbar×××××

35.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage IntermittierendSpitze70 - 95Verfügbar[Sonstige] 12 bis 24 DC2026Verfügbar×××××

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rechteckig Protection function (IP/drip-proof, etc.) IP40 Terminal shape Lötanschlussklemme
Abmessung Tiefe(mm) 28.5

Technischer Support