Teilenummer
|
---|
2ZAP-2R |
2ZAP-B |
ZAP-2R |
ZAP-B |
ZAP-G |
ZAP-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe des Bedienelements | Maße Bedienelement (vertikal) (mm) | Maße Bedienelement (horizontal) (mm) | Plattentiefe (mm) | Anzahl der Ausgänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.45 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rot | 40 | 40 | 81 | 2 | ||
30.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 36 | 36 | 64.2 | 2 | ||
17.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Rot | 40 | 40 | 81 | 1 | |
17.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Schwarz | 36 | 36 | 64.2 | 1 | |
17.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Grün | 36 | 36 | 64.2 | 1 | |
17.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Rot | 36 | 36 | 64.2 | 1 |
Loading...
Ausführung | Unbeleuchteter Drucktaster | Form des Bedienelements | Rund | Card included | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussform | Schraubklemme | Mounting Hole | Ø30,5 | Kontaktkonfiguration | 1c |
Betätigungsfunktion | Taster | Schutzfunktion | Verfügbar | Details zur Schutzfunktion | IP65-äquivalent |
Schaltleistung, AC-Widerstandslast 1 | 125 V AC/15 A | Schaltleistung, AC-Widerstandslast 2 | 500 V AC/10 A | Schaltleistung, DC-Widerstandslast 1 | 8 V DC/15 A |
Schaltleistung, DC-Widerstandslast 2 | 250 V DC/0,25 A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe des Bedienelements
Maße Bedienelement (vertikal)(mm)
Maße Bedienelement (horizontal)(mm)
Plattentiefe(mm)
Anzahl der Ausgänge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften