Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Miniatur-Wechselschalter, A9TS

Miniatur-Wechselschalter, A9TS
  • Mengenrabatt

[Features]
· Ultra-small toggle switch.
· Contacts use gold plating and a clip contact mechanism for high reliability.
· Terminals use plastic casing to prevent flux intrusion.
· Can be washed without taking apart (IP64 equivalent).
· Compared to the previous A9T the length has been shrunk from 17 mm to 11 mm, saving 35% of space.
· Contributes to downsizing equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A9TS11-0013
A9TS12-0011
A9TS12-0012
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)
Details zur Klemmenform Funktion

7.22 €

2 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.5VertikalbefestigungEIN-EIN

7.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.5GeradeEIN-AUS-EIN

7.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5RechtwinkligEIN-AUS-EIN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leuchte Unbeleuchtet Kontaktkonfiguration Einpoliger Umschalter Mit Schlüssel N/A
Anschlussform PC-Klemme Schutzfunktion (umweltbeständig) IP64-äquivalent Höhe(mm) 11
Breite(mm) 7 Kontaktbelastbarkeit(V)/(A) 28 V AC/DC, 14 mA Reinigen Passend

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support