Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kompatibler Schalter | Ausführung | Klassifizierung | Form | Farbe | Schutzfunktion | Drucktasterbetätigung | Kontaktkonfiguration | Spannung für die Lichtquelle (V) | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 5 | 6 Arbeitstage | - | Quadratisch | Halterung | Endstück kurz/Halterung | - | Schwarz | IP40 | - | - | - | - | ||
2.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Quadratisch | Halterung | Endstück kurz/Halterung | - | Hellgrau | IP40 | - | - | - | - | ||
1.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Quadratisch | Halterung | Zwischenstück kurz/Halterung | - | Schwarz | IP40 | - | - | - | - | ||
30.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | Bedienelement | - | - | Weiß | IP40 | - | - | - | - | ||
54.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | Bedienelement | - | - | Weiß | IP40 | - | - | - | - | ||
30.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | Bedienelement | - | - | Rot | IP40 | - | - | - | - | ||
30.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | Bedienelement | - | - | Rot | IP40 | - | - | - | - | ||
30.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | Bedienelement | - | - | Grün | IP40 | - | - | - | - | ||
30.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | Bedienelement | - | - | Grün | IP40 | - | - | - | - | ||
30.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | Bedienelement | - | - | Orange | IP40 | - | - | - | - | ||
54.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | Bedienelement | - | - | Orange | IP40 | - | - | - | - | ||
17.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Quadratisch | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Taster | 1c | - | - | |
18.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | Schaltereinheit | - | Quadratisch | Hellgrau | - | Taster | - | - | - | |
19.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Umschalter | 1c | - | - | ||
19.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | Schaltereinheit | - | Quadratisch | Hellgrau | - | Umschalter | - | - | - | |
19.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Quadratisch | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Taster | 2c | - | - | |
20.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | Schaltereinheit | - | Quadratisch | Hellgrau | - | Taster | - | - | - | |
22.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Umschalter | 2c | - | - | ||
22.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | Schaltereinheit | - | Quadratisch | Hellgrau | - | Umschalter | - | - | - | |
17.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Taster | 1c | - | - | ||
18.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | Schaltereinheit | - | Quadratisch | Hellgrau | - | Taster | - | - | - | |
33.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Taster | 2c | - | - | ||
3.47 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | Rechteckig | Halterung | Endstück kurz/Halterung | - | Schwarz | IP40 | - | - | - | - | ||
1.82 € | 5 | 6 Arbeitstage | - | Rechteckig | Halterung | Endstück kurz/Halterung | - | Hellgrau | IP40 | - | - | - | - | ||
2.21 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Rechteckig | Halterung | Zwischenstück kurz/Halterung | - | Schwarz | IP40 | - | - | - | - | |
2.13 € | 8 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Halterung | Zwischenstück lang/Halterung | - | Schwarz | IP40 | - | - | - | - | |
7.58 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Rechteckig | Stutzen | Lötklemme | - | - | IP40 | - | - | - | - | |
14.80 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | Rechteckig | Bedienelement | - | - | *Siehe Spalte "Hinweise" | IP40 | - | - | - | Farbplatte (weiß, rot, grün, orange, blau), Gravurplatte (transparent und milchweiß) und Douser (nur geteilte Ausführung) sind im Lieferumfang enthalten | ||
8.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Bedienelement | - | - | *Siehe Spalte "Hinweise" | IP40 | - | - | - | Farbplatte (weiß, rot, grün, orange, blau), Gravurplatte (transparent und milchweiß) und Douser (nur geteilte Ausführung) sind im Lieferumfang enthalten | ||
2.01 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Rechteckig | Farbplatte | Für LED | Einteilig | Weiß | IP40 | - | - | - | - | |
64.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Bedienelement | - | - | Weiß | IP40 | - | - | - | - | ||
34.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Bedienelement | - | - | Weiß | IP40 | - | - | - | - | ||
32.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Rechteckig | Bedienelement | - | - | Weiß | IP40 | - | - | - | - | |
34.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Bedienelement | - | - | Rot | IP40 | - | - | - | - | ||
32.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Rechteckig | Bedienelement | - | - | Rot | IP40 | - | - | - | - | |
34.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Bedienelement | - | - | Grün | IP40 | - | - | - | - | ||
34.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Bedienelement | - | - | Grün | IP40 | - | - | - | - | ||
66.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Rechteckig | Bedienelement | - | - | Grün | IP40 | - | - | - | - | ||
34.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Bedienelement | - | - | Orange | IP40 | - | - | - | - | ||
66.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Bedienelement | - | - | Orange | IP40 | - | - | - | - | ||
27.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Rechteckig | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Taster | 1c | - | - | ||
33.52 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Umschalter | 1c | - | - | ||
36.18 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | Rechteckig | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Taster | 2c | - | - | ||
41.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Rechteckig | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Umschalter | 2c | - | - | ||
29.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Taster | 1c | - | - | ||
26.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Rechteckig | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Taster | 2c | - | - | |
8.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Rund | Bedienelement | - | - | *Siehe Spalte "Hinweise" | IP40 | - | - | - | Farbplatte (weiß, rot, grün, orange, blau) | |
21.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rund | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Taster | 1c | - | - | |
23.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rund | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Umschalter | 1c | - | - | ||
24.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rund | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Taster | 2c | - | - | ||
26.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rund | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Umschalter | 2c | - | - | ||
24.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rund | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Taster | 1c | - | - | ||
27.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rund | Schaltereinheit | - | - | - | IP40 | Taster | 2c | - | - | ||
20.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | Lampeneinheit | Für LED | - | Grün | - | - | - | 5 V DC | - | ||
20.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | Lampeneinheit | Für LED | - | Rot | - | - | - | 5 V DC | - | ||
9.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | Lampeneinheit | Für LED | - | Weiß | - | - | - | 5 V DC | - | ||
20.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | Lampeneinheit | Für LED | - | Gelb | - | - | - | 5 V DC | - | ||
20.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | Lampeneinheit | Für LED | - | Grün | - | - | - | 12 V DC | - | ||
20.10 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | - | Lampeneinheit | Für LED | - | Rot | - | - | - | 12 V DC | - | ||
20.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | Lampeneinheit | Für LED | - | Gelb | - | - | - | 12 V DC | - |
Loading...
Anwendung | Schalter (optional, sonstige) | Passende Serie | A3P |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibler Schalter
Ausführung
Klassifizierung
Form
Farbe
Schutzfunktion
Drucktasterbetätigung
Kontaktkonfiguration
Spannung für die Lichtquelle(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften