Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A2A-4A |
A2A-4B |
A2A-4G |
A2A-4R |
A2A-4W |
A2A-4Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe des Bedienelements | |
---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Blau | ||
10.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schwarz | |
4.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grün | ||
4.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rot | ||
4.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Weiß | ||
4.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gelb |
Loading...
Ausführung | Unbeleuchteter Drucktaster | Form des Bedienelements | Rund | Card included | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussform | Lötklemme | Mounting Hole | φ10,5 | Kontaktkonfiguration | 1c |
Betätigungsfunktion | Taster | Schutzfunktion | N/A | Maße Bedienelement (vertikal)(mm) | 13 |
Maße Bedienelement (horizontal)(mm) | 13 | Plattentiefe(mm) | 20.4 | Schaltleistung, AC-Widerstandslast 1 | 125 V AC/5 A |
Schaltleistung, AC-Widerstandslast 2 | 250 V AC/3 A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbe des Bedienelements
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften