Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
178762-1
Applicable pin/contact | Stecker (Stecker) | Anzahl der Pole | 26 | Application | Für PCB |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 25 | Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Winkel |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Werkstoff/Oberflächenbehandlung | Messing/verzinnt | Hinweis | Zulässiger Strom ist für 2,0-mm2-Kabel |
Sie befinden sich auf der Seite für Kontakt für 0,040- / 0,070-Hybrid-E / A-Steckverbinder, die Teilenummer ist 178762-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 178762-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften