Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-292161-5 |
2-292252-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.29 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | DIP-Standardausführung | |
2.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 26 | - |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | A / B / C | A· B· C | CT |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) | Anwendung | Für PCB | Nennspannung(V) | 125 |
Anschlussrichtung | Gerade | Ausführung | Stiftleiste | Mittellinie (Rastermaß)(mm) | 2.0 |
Farbe | Naturfarben | Kontaktmaterial/-oberfläche | Verzinntes Messing | Gehäusewerkstoff | 6/6-Nylon |
Befestigungsart | Direkte Befestigungsart | Betriebstemperaturbereich(°C) | –30 bis +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Form
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften