Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1473381-1
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | P / Q / R | P· Q· R | PC E/A |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) | Anwendung | Kabelanschluss | Nennstrom(A) | 3 A max. / 1-polig |
Nennspannung(V) | 250 | Anschlussrichtung | Sonstige | Ausführung | Buchsensatz |
Farbe | Schwarz | Kontaktmaterial/-oberfläche | Kupferlegierung, vergoldet | Gehäusewerkstoff | Polyesterharz |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –25 bis +85 |
Sie befinden sich auf der Seite für PC-E / A-Steckverbinder, die Teilenummer ist 1473381-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1473381-1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften